(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Material Aqua Meter "Línea de bolsillo"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TESTO-606-1

Número de Parte
TESTO-606-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de humedad Rango de medicion(%) 0~54.8 Ancho(mm) 46
Profundidad(mm) 25 Altura(mm) 119 Trusco Code 333-7481
Fuente de alimentación Pilas AAA x 2 (incluidas) Características Tamaño compacto adecuado para bolsillo, con diseño simple y fácil de usar. Usos del producto Materiales aplicables: material de madera y material de construcción
Especificaciones Método de medición: tipo de conductividad eléctrica Masa(g) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico