(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Los pelos del cepillo tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas.
· Cepillo giratorio, con excelente resistencia al calor y resistencia química.
[Aplicaciones]
· Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-2233 |
TB-2235 |
TB-2236 |
Cargando…
Tipo | Cepillo torsional | Plantando(mm) | 80 | Material de lana del producto | P.P.S |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del eje(mm) | 3.8 | Diámetro del cable(mm) | 0.15 | Longitud total(mm) | 280 |
Características | Los pelos de los cepillos tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas. Cepillo giratorio, con excelente resistencia al calor y resistencia química. | Aplicación | Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería. | Especificaciones | Viento simple (PPS) * PPS Fibras químicas con excelente resistencia al calor y resistencia química |
Eje | Acero inoxidable (SUS304) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente