(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El mango es fácil de sostener y es poco probable que los dedos duelan incluso después de su uso durante mucho tiempo, en comparación con los cepillos de canal tradicionales.
· La parte del mango está chapada con sustancias ecológicas.
· Dado que la parte posterior del mango tiene forma de espátula, es adecuada para raspar la suciedad atascada.
[Aplicaciones]
· Para eliminar el óxido y el desbarbado de las superficies metálicas, y el revestimiento descascarado.
· Una gama de tareas manuales, orientadas a trabajos relativamente ligeros.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-2310 |
TB-2311 |
TB-2312 |
TB-2313 |
TB-2314 |
TB-2315 |
TB-2319 |
Cargando…
Tipo | Cepillo de canal | Número de líneas(Filas) | 1 | Plantando(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largo del pelo(mm) | 15 | Longitud total(mm) | 230 | Características | El mango es fácil de sostener y es poco probable que los dedos duelan incluso después de su uso durante mucho tiempo, en comparación con los cepillos de canal tradicionales. La parte del mango está chapada con sustancias adaptables al medio ambiente. Dado que la parte posterior del mango tiene la forma de una espátula, es adecuada para raspar la suciedad atascada. |
Aplicación | Para eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas y pelar capas. Una gama de tareas manuales, orientadas a trabajos relativamente ligeros. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente