(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo montado a máquina, cuerpo de bambú, longitud 295 mm

Cepillo montado a máquina, cuerpo de bambú, longitud 295 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible usar solvente, etc.
[Aplicaciones]
· Limpieza de piezas de máquinas, aplicación de adhesivos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-1001

Número de Parte
TB-1001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de bambú Número de líneas(Filas) 4 Plantando(mm) 62
Largo del pelo(mm) 16 Tipo de detalles Tipo de mango recto Material de lana del producto Pelo de cerdo
Diámetro del cable(mm) - Longitud total(mm) 295 Ancho(mm) 16
Trusco Code 258-8820 Masa 25 (g) Características Es posible usar solventes, etc.
Aplicación Limpieza de piezas de máquinas, aplicación de adhesivos, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB-1001 de la serie Cepillo montado a máquina, cuerpo de bambú, longitud 295 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico