(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de tubo

Cepillo de tubo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cepillo en espiral usa un alambre como el que se usa para los cepillos de chimenea como alambre central y se retuerce para fijar el material del alambre.
· Conecte este producto a un mango de junta para limpiar, desbarbar y otras aplicaciones de descalcificación para diámetros internos de tuberías o superficies internas de orificios para tornillos que son difíciles de acceder con cepillos normales.
· No se puede usar en rotación inversa.
· Tipo espiral con tornillos unidos.
· El pedido especial está disponible desde una unidad.
[Aplicaciones]
· Para pulir las superficies internas de varias tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB-13
CB-13N
CB-16
CB-16N
CB-19
CB-19N
CB-22
CB-22N
CB-25
CB-25N
CB-32
CB-38
CB-45
CB-50
CB-57
CB-63
CB-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Cepillo largo
(mm)
Trusco Code Masa Diametro de hilo
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambre 0.25 mmAlambre de acero0.2516513105216-789127,5 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Nylon 0.4 mm(Nylon)0.416513105272-701323,0 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.25 mmAlambre de acero0.2516516105216-790528,5 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 0.4 mm(Nylon)0.416516105272-702123,0 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.25 mmAlambre de acero0.2516519105216-791330,5 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 0.4 mm(Nylon)0.416519105272-703023,0 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.25 mmAlambre de acero0.2516522105216-792130,0 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 0.4 mm(Nylon)0.416522105272-704824,0 (g)W1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320025125216-793087,5 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Nylon 0.4 mm(Nylon)0.420025125272-705675,0 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320032125216-794890,0 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320038125216-795695,5 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320045125216-7964101,0 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320050125216-7972105,0 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320057125216-7981110,5 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320063125216-7999115,0 (g)W1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre 0.3 mmAlambre de acero0.320075125216-8006122,0 (g)W1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo torsional Características El cepillo en espiral usa un alambre como ese para los cepillos de chimenea como alambre central y giros para fijar el material del alambre. Conecte este producto a un mango de junta para limpiar, desbarbar y otras aplicaciones de descalcificación para diámetros internos de tubería o superficies internas de orificios para tornillos a las que es difícil acceder con cepillos normales. No se puede usar para rotación inversa. Tipo espiral con tornillos unidos. Aplicación Para pulir las superficies internas de varias tuberías.
Eje Acero (galvanizado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico