(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tipo de doble fila del modelo 6U.
[Aplicaciones]
· Pulido, desbarbado, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-2060 |
TB-2061 |
TB-2062 |
TB-2063 |
TB-2064 |
TB-2065 |
Cargando…
Tipo | Cepillo de canal | Número de líneas(Filas) | 2 | Plantando(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Largo del pelo(mm) | 15 | Longitud total(mm) | 230 | Características | Tipo de doble fila del modelo 6U. |
Aplicación | Pulido, desbarbado, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente