(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo con mango de metal, borde grueso

Cepillo con mango de metal, borde grueso
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango es fácil de sostener.
· El mango es más grueso que el de los productos normales, lo que permite aplicar una mayor presión.
· El tipo de cerdas de alambre tiene una mayor cantidad de cerdas que los productos normales. (1.3 veces)
· De 0,25 mm x 4 hilos, el alambre de oro puede pulir y moler finos puntos detallados.
[Aplicaciones]
· Limpieza en cualquier lugar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2012
TB-2019
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de oro0.25258-9061Alambre dorado 0.25 x 4 piezas Alambre trenzado
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero0.3258-9052-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo con mango de metal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 65
Largo del pelo(mm) 18 Longitud total(mm) 270 Masa 80 (g)
Características El mango es fácil de sostener. El mango es más grueso que el de los productos normales, lo que permite aplicar una mayor presión. Las líneas de alambre tienen más pelo que los productos normales. (1.3 veces) De hilos de 0.25 mm × 4, el alambre de oro puede pulir y moler finos puntos detallados. Aplicación Limpieza en cualquier parte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico