(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de canal "Tipo J"

Cepillo de canal "Tipo J"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se adapta perfectamente a la caja de herramientas y está hecho para trabajos ligeros.
· Disponible en 6 tipos de materiales, por lo que puede usarlo para cualquier tarea de mantenimiento.
· La punta curva permite limpiar áreas como esquinas, que normalmente son difíciles de limpiar.
[Aplicaciones]
· Para tareas como la eliminación de óxido y el desbarbado de productos metálicos, así como la limpieza del pelado de la capa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2040
TB-2041
TB-2042
TB-2043
TB-2044
TB-2045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero0.2297-353762 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable0.2297-356162 (g)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 660.3297-358855 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Envase0.17297-354562 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Latón0.15297-355360 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Pelo de cerdo-297-357055 (g)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 80
Largo del pelo(mm) 15 Material (mango) Acero Longitud total(mm) 230
Características Encaja perfectamente en la caja de herramientas y está diseñado para trabajos ligeros. Adecuado para 6 tipos de materiales, y se puede utilizar para todo tipo de trabajos de mantenimiento. La punta curva permite limpiar áreas como esquinas, que normalmente son difíciles de limpiar. Aplicación Para tareas como la eliminación de óxido y el desbarbado de productos metálicos, así como la limpieza del pelado de la capa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico