(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de repuesto de garra para equipos agrícolas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKR-17X19

Número de Parte
CKR-17X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 452 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17×19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Par de garantía(N▪m) Pequeño: 308.9, grande: 367.7 Peso(g) 560 Material Cr-V
Especificaciones Superficie de 12 lados Características Un tamaño largo con una longitud total de 450 mm, puede trabajar separado de la posición del zócalo. Trabajo rápido mediante el uso de una función de trinquete. Con un recubrimiento catiónico que no se oxida fácilmente. La longitud total es una longitud donde el zócalo se puede intercambiar de forma segura. El mango viene con un agarre fácil de agarrar. No solo el cuerpo principal, sino también las tomas de engranajes son productos forjados y tienen una resistencia superior.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKR-17X19 de la serie Llave de repuesto de garra para equipos agrícolas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico