(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de una boca SATA

Llave de una boca SATA
  • Descuento por volumen

Modelo: EA684A-38,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 38 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA684A-48,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 48 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA684A-55,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 55 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA684A-60,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 60 mm un ojo,llave de una boca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA684A-38
EA684A-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Talla de gafas Diámetro de pieza de llave Peso (kg) Código JAN Número de pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5003855.0mm77mm1.58454874536266440244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6504872.0mm97mm3.07454874536270140249
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Talla de gafas Diámetro de pieza de llave Peso (kg) Código JAN Número de pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico Materiales Acero al cromo vanadio
Puntos 12 Fabricante SATA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico