(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Dimensión -5,5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24 mm
· Material-acero al cromo-vanadio (cromado)
· Misma resistencia y peso reducido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA615AN
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615AN de la serie Juego de llaves de extremo abierto EA615AN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente