(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe hexagonal doble tipo largo para taladro eléctrico

Enchufe hexagonal doble tipo largo para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Toma larga que se puede conectar fácilmente a taladros eléctricos.
[Características]
· Longitud de casquillo muy larga de 110 mm.
· Superficie de 12 puntos fácil de usar que se puede conectar al instante.
· El vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión y resistente a la torsión y la rotura (compatible con 18 V).
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Casquillo tipo estándar con profundidad de 62 mm, compatible con pernos arquitectónicos.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de montaje y desmontaje de herrajes de construcción y herrajes de encofrado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESS-21L

Número de Parte
ESS-21L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 21 Longitud total(mm) 153
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 110
Material SCM435 Peso(g) 210 Diámetro exterior del zócalo(mm) 28.5
Profundidad Hexagonal(mm) 30 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 205×35 Par de garantía(N▪m) 75
Características La parte del vástago hexagonal es de tipo ajustado a presión, por lo que es resistente a la torsión o rotura (compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V). El zócalo profundo está diseñado para rotaciones rápidas y para evitar la caída de tuercas. La parte del zócalo es de doble superficie hexagonal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESS-21L de la serie Enchufe hexagonal doble tipo largo para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico