(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de abrazadera para andamios de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa)

Zócalo de abrazadera para andamios de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Toma de seguridad equipada con una correa de prevención de caídas para evitar que se caiga incluso si se rompe el vástago hexagonal.
· Ofrece una excelente durabilidad con un tipo de ajuste a presión de vástago largo que es resistente a la rotura del eje (admite 7,2 V, 14,4 V y 18 V).
· El anillo de resina mantiene una rotación suave sin oxidarse.
· La correa de prevención de caídas admite herramientas de diversos fabricantes y está fabricada con materiales resistentes.
· La pieza del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas (ERB-17, 19, 21 y 24).
· La pieza del casquillo es del tipo de superficie de doble hexágono que se adapta rápidamente a los pernos, centrándose en la trabajabilidad (ERB-17C).
· La dimensión de profundidad de la pieza del casquillo es de 45 mm y encaja perfectamente en una variedad de pernos.
· Tiene un diseño de casquillo profundo para sujetar rápidamente tuercas dobles y evitar que las tuercas se caigan.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERB-17CS

Número de Parte
ERB-17CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Longitud total(mm) 95
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico tipo de producto Zócalo de abrazadera para andamios de prevención de caídas (incluye correa)
Profundidad del zócalo(mm) 45 Material SCM435 Peso(g) 107
Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5 Profundidad de la porción de 12 puntos(mm) 30 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 165×73
Par de garantía(N▪m) 75 Características Equipado con una correa para evitar caídas y una toma de seguridad que evita caídas incluso si se rompe el vástago hexagonal. Cuenta con una excelente durabilidad con un tipo de ajuste a presión de vástago largo que es resistente a la rotura (admite 7.2 V, 14.4 V y 18 V). El anillo de resina mantiene una rotación suave sin oxidación. La correa de prevención de caídas es compatible con herramientas eléctricas de todos los fabricantes y está hecha de materiales duraderos. La parte del zócalo es de un tipo de doble superficie hexagonal que se ajusta rápidamente al perno, lo que mejora la trabajabilidad. Tiene un zócalo profundo que puede manejar la fijación rápida de doble tuerca y está diseñado para evitar que la tuerca se caiga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERB-17CS de la serie Zócalo de abrazadera para andamios de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico