(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Dimensión del eje (mm): 6.35
· Característica: La resistencia a la flexión del eje es 1,5 veces mayor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSK-SD14-6K
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 14 |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 90 | Dimensiones del eje(mm) | 6.35 |
Tipo de detalles | Tipo de 6 puntos | Código JAN | 4975364069542 |
Trusco Code | 377-3027 | Masa(g) | 88 |
Características | La resistencia a la flexión del eje es 1.5 veces mayor. | - | - |
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 14 | Longitud total(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del eje(mm) | 6.35 | Tipo de detalles | Tipo de 6 puntos | Código JAN | 4975364069542 |
Trusco Code | 377-3027 | Masa(g) | 88 | Características | La resistencia a la flexión del eje es 1.5 veces mayor. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSK-SD14-6K de la serie SD Socket.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente