(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo con control de temperatura, PJ-214A

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo con control de temperatura, PJ-214A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de temperatura variable (250-600°C).
[Aplicaciones]
· Contracción de paquetes retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ-214A
PJ-214A-200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación
(V)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC1004905058210059127-7898
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC2004905058218048473-6966

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Temperatura del aire caliente(°C) 250~600 El consumo de energía(W) 1020
Ancho(mm) 253 Profundidad(mm) 70 Altura(mm) 200
Masa(g) 950 Características Tipos de variables de temperatura (250-600°C). Aplicación Paquetes retráctiles retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC
Cantidad de aire(m 3/min) 0.18 Velocidad del viento(m/min) 1000 Cambiar Conmutación de 4 etapas (fuerte, débil, ventilador, apagado)
Accesorio Filtro, soporte tipo R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico