(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador Plano (Números de pieza)

Soldador Plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo K
  • Tipo L
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Característica: Adecuado para trabajo continuo debido al amplio calor generado por el soldador. Tipo interruptor de fácil manejo (excluidos los tipos de 500 W). Se puede utilizar para trabajos de chapa de gran tamaño, procesamiento de hojalata y más.
· Longitud del cable: 1.5 m

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SH-152K
SH-302K
SH-302L
SH-500K
SH-500L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura máxima (° C) Tipo de detalles Longitud total
(mm)
El consumo de energía
(W)
Punta de soldador accesorio Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Tipo K328150SH-150K-T129-36485701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460Tipo K342300SH-300K-T129-36818001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460Tipo L296300SH-300L-T129-36998001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510Tipo K425500SH-500K-T129-370211501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510Tipo L368500SH-500L-T129-371111501 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Soldador eléctrico Admite soldadura sin plomo × Fuente de alimentación(V) AC100
Características Adecuado para trabajos continuos debido al amplio calor generado por el soldador. Tipo de interruptor de fácil manejo (excluyendo los tipos de 500 W). Se puede utilizar para trabajos de chapa metálica grande, procesamiento de hojalata y más. Longitud del cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico