(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portaherramientas tipo Nakayama

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ND-1

Número de Parte
ND-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 60
Tipo de detalles Ancho del lazo del cinturón: 40 mm Ancho(mm) 45 Altura(mm) 185
Trusco Code 143-2753 Características Es de alta calidad y es duradero. Material Cuero de vaca de alto grado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ND-1 de la serie Portaherramientas tipo Nakayama.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico