(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas TSS460

Conjunto de herramientas TSS460

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas portátiles cuidadosamente seleccionado (tipo básico) que viene en una caja de herramientas (BX322).
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, que proporciona una mayor usabilidad con herramientas cuidadosamente seleccionadas.
· Caja de metal de doble apertura en V de 2 niveles.
· Un juego de 46 piezas que incluye un mango con una unidad de 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· También es ideal para mantenimiento, mantenimiento in situ y reparación in situ de máquinas industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSS460

 
Número de Parte
TSS460
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×195
Establecer contenido(Puntos) 46 Color de la caja Naranja Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 10600

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSS460 de la serie Conjunto de herramientas TSS460.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico