(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - acero, azul, PT-430B

Caja de herramientas - acero, azul, PT-430B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Extremadamente útil para almacenar objetos pequeños.
· Se combinan tres tipos de cajas de plástico en la caja, que se pueden extender dentro de la caja. (Se vende por separado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-430B

Número de Parte
PT-430B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 415X315X65
Color de la caja Azul Masa(g) 2400 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 405
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 305 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 60 Trusco Code 120-0585
Cerradura de cilindro Montable (se vende por separado) Características Extremadamente útil para almacenar objetos pequeños. Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-430B de la serie Caja de herramientas - acero, azul, PT-430B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico