(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de herramientas: almacenamiento de 2 niveles, acero, azul, PT

Caja de herramientas: almacenamiento de 2 niveles, acero, azul, PT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dentro de la parte superior tiene una bandeja interior (PT-36) y la parte inferior puede almacenar herramientas.
· Tipo de apertura y cierre unilateral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-410

Número de Parte
PT-410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410X204X205
Color de la caja Azul Masa(g) 2700 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 404
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 198 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 151 Trusco Code 120-0780
Características Dentro de la parte superior tiene una bandeja interior (PT-36) y la parte inferior puede almacenar herramientas. Material Acero Accesorio Bandeja interior (PT-36)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-410 de la serie Caja de herramientas: almacenamiento de 2 niveles, acero, azul, PT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico