(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 476

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 476
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0476-004.300
0476-005.000
0476-005.800
0476-006.000
0476-006.300
0476-007.000
0476-007.300
0476-008.000
0476-008.300
0476-009.400
0476-010.000
0476-010.400
0476-011.500
0476-012.400
0476-013.400
0476-015.000
0476-016.500
0476-019.000
0476-020.500
0476-023.000
0476-025.000
0476-028.000
0476-030.000
0476-031.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34041.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54041.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.84551.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64551.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.34551.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75061.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.35061.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

85062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.35062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.45062.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.45062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55682.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.45682.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.45682.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.560103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1963103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.563103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2367103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2567103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2871124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3071124.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3171124.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico