(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

High Helix Groove A Type 60 ° Center Hole Drill CE-S

High Helix Groove A Type 60 ° Center Hole Drill CE-S
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE0.7

 
Número de Parte
CE0.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Diámetro de herramienta (D)(mm) 3.5
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA Nominal 0.7X60°X3.5
Longitud total L(mm) 35 l(mm) 0.7 A Cf

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CE0.7 de la serie High Helix Groove A Type 60 ° Center Hole Drill CE-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico