(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· No hay costura en las hojas Número 4/Número 6.
· La durabilidad se ha mejorado al siguiente nivel.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
20AD-1 |
20AD-2 |
20AD-4 |
20AD-6 |
Cargando…
Modelo del Producto | Salpicadura de fieltro | Código de material JIS | Tipo C | Espesor (mm) | 1.65 |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | JIS A 1323 Tipo C Número aprobado 02 A1615 Repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / tipo de adhesivo (superficie posterior), tipo combinado | Material del producto | Fibra resistente al fuego: resina ignífuga especial de un solo lado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente