(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sputter Sheet Platinum Deluxe

Sputter Sheet Platinum Deluxe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La superficie procesada con silicona (parte delantera) repele la escoria y las chispas, mientras que la superficie de la tela (parte posterior) los atrae, seleccionable de acuerdo con la aplicación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Flexible y fácil de manejar debido a su tejido satinado con mayor resistencia a la tracción que los productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-1PD
TSP-2PD
TSP-4PD
TSP-6PD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1254-7473720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2254-74811440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4254-74902880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6254-75034320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Código de material JIS Un tipo Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Especificaciones JIS A 1323 Tipo A Producto aprobado Número 03 A1249, Asociación Japonesa de Retardante de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba CO030042 Espesor del producto Aproximadamente 1.3 mm Material del producto Tejido de fibra resistente al fuego: silicio coloreado (verde), mecanizado de una sola cara

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico