(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tipo de diámetro medio principalmente para la medición de corriente CA y CC.
· Incluye una función que mide el voltaje de CA / CC y detecta RMS.
· Con función de medición de resistencia (verificación de conductividad).
· Con función de retención de datos, función de suspensión y función de medición de frecuencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CL-220
tipo de producto | Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) | Voltaje DC(V) | - |
---|---|---|---|
Voltaje de corriente alterna(V) | - | Voltaje de corriente continua(A) | 300 |
Corriente eléctrica alterna(A) | 300 | Resistencia(Ω) | - |
Método de detección de señal | Rectificación media (MEDIA) | Ancho(mm) | 59 |
Profundidad(mm) | 26 | Altura(mm) | 147 |
Pantalla máxima(Contar) | 3999 | Trusco Code | 239-9423 |
Mostrar más | |||
Masa(g) | 100 | Características | Tipo compacto y liviano dedicado a mediciones de corriente continua y corriente alterna. |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (incluidas) | Diámetro máximo de medición del conductor(mm) | 24 |
Mostrar menos |
tipo de producto | Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) | Voltaje DC(V) | - | Voltaje de corriente alterna(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de corriente continua(A) | 300 | Corriente eléctrica alterna(A) | 300 | Resistencia(Ω) | - |
Método de detección de señal | Rectificación media (MEDIA) | Ancho(mm) | 59 | Profundidad(mm) | 26 |
Altura(mm) | 147 | Pantalla máxima(Contar) | 3999 | Trusco Code | 239-9423 |
Masa(g) | 100 | Características | Tipo compacto y liviano dedicado a mediciones de corriente continua y corriente alterna. | Fuente de alimentación | Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (incluidas) |
Diámetro máximo de medición del conductor(mm) | 24 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CL-220 de la serie Probador de pinzas (para medición de corriente CA / CC).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente