(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Probador digital múltiple

Probador digital múltiple
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Función de retención de datos incluida.
· Además de las mediciones de voltaje, corriente y resistencia de CC / CA, este comprobador múltiple puede medir la continuidad y realizar mediciones de diodos para admitir una amplia gama de aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Medida de tensión, resistencia y conducción.
· Para automóviles, equipos de control, trabajos eléctricos, uso industrial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDE-200A

Número de Parte
TDE-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Probador digital Voltaje DC(V) 600 Voltaje de corriente alterna(V) 600
Voltaje de corriente continua(A) 10 Corriente eléctrica alterna(A) 10 Resistencia(Ω) 20M
Método de detección de señal Rectificación media (MEDIA) Ancho(mm) 70 Profundidad(mm) 32
Altura(mm) 138 Pantalla máxima(Contar) 1999 Trusco Code 274-3507
Masa(g) 140 Características Función de retención de datos incluida. Fuente de alimentación Baterías AAA x 2 (se venden por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDE-200A de la serie Probador digital múltiple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico