(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Multímetro digital

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM-09N

Número de Parte
CDM-09N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Probador digital Voltaje DC(V) 600 Voltaje de corriente alterna(V) 600
Voltaje de corriente continua(A) 0.25 Resistencia(Ω) 40M Método de detección de señal Rectificación media (MEDIA)
Ancho(mm) 76 Profundidad(mm) 18 Altura(mm) 117
Pantalla máxima(Contar) 4300 Trusco Code 403-1202 Masa(g) 120
Características Tamaño compacto adecuado para bolsillo. Con la función de apagado automático conveniente para desactivar la prevención de olvido. Fuente de alimentación Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (se venden por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM-09N de la serie Multímetro digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico