(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Excelente prevención de oxidación para cobre y aleaciones de cobre.
· Producto aprobado JIS-Z0321.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El recubrimiento o agente antioxidante impregnado en el papel se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante". Dado que este "recubrimiento antioxidante" es muy fino, no cambia la apariencia de la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Después de su uso, puede desecharse como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento de componentes electrónicos, alambre de cobre, placa de cobre, tubo de cobre (cobre, latón, bronce fosforado, aleación de cobre), etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AAACK6M1000100 |
AWCK6M09030 |
AWCK6M609010 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo del Producto | Rollo de papel) | Espesor(mm) | 0.09 | Aplicación | Almacenamiento de componentes electrónicos, alambre de cobre, placa de cobre, tubo de cobre (cobre, latón, bronce fosforoso, aleación de cobre), etc. |
---|---|---|---|---|---|
Período a prueba de herrumbre | 6-12 meses (12-36 meses con bolsa de plástico sellada) | Especificaciones | Retención de calidad de 3 años sin abrir | Material | Papel Kraft + Inhibidores de corrosión volátiles |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente