(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Papel antióxido volátil (para acero de hierro a largo plazo) TK-610M【1-10 piezas por paquete】

Papel antióxido volátil (para acero de hierro a largo plazo) TK-610M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de rollo
  • Tipo de hoja
  • Descuento por volumen

Papel volátil antioxidante para almacenamiento a largo plazo tipo acero.
[Características]
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El agente antioxidante se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante".
· El revestimiento inoxidable tiene una película extremadamente delgada que evita cambios externos en la superficie del metal.
· Producto aprobado JIS-Z1535, producto compatible con la normativa REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Para guardar cuchillas, como cortadores, herramientas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AAATK6M1000100
AWTK6M09030
AWTK6M609010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Ancho
(mm)
Longitud
(m)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo laminado1000100321-534283001 rollo
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tipo laminado90030321-548225001 rollo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hoja9000.6321-54915001 bolsa (10 hojas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Rollo de papel) Utilizar Para acero a largo plazo Espesor(mm) 0.1
Aplicación Para almacenar cuchillas como cortadores, herramientas, etc. Período a prueba de herrumbre 10-14 meses (sellado en una bolsa de plástico, 12-60 meses) Especificaciones Retención de calidad de 3 años sin abrir
Material Papel Kraft + Inhibidores de corrosión volátiles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico