(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Papel antióxido volátil (para hierro / acero) GK-7M【1-10 piezas por paquete】

Papel antióxido volátil (para hierro / acero) GK-7M
  • Descuento por volumen

Papel antioxidante volátil que proporciona una excelente prevención de la oxidación del acero.
[Características]
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El agente antioxidante se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante".
· El revestimiento inoxidable tiene una película extremadamente delgada que evita cambios externos en la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Se utiliza principalmente para el almacenamiento de hierro y acero, piezas de automóviles y productos siderúrgicos como piezas de máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AAAGK7M1000100
AWGK7M09030
AWGK7M609010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Ancho
(mm)
Longitud
(m)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo laminado1000100321-530090001 rollo
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tipo laminado90030321-544027001 rollo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hoja900600321-54585001 bolsa (10 hojas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Rollo de papel) Utilizar Para hierro y acero Espesor(mm) 0.13
Aplicación Principalmente para el almacenamiento de productos de acero como hierro y acero, piezas de automóviles, piezas de máquinas, etc. Período a prueba de herrumbre 6-12 meses (12-36 meses con bolsa de plástico sellada) Especificaciones Retención de calidad de 3 años sin abrir
Material Papel Kraft + Inhibidores de corrosión volátiles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico