(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contador RS207 (Números de pieza)

Contador RS207

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Encimera
· Método de reinicio: Tipo de perilla
· Velocidad de conteo (cpm): 600
· Escribe: Pequeña
· Longitud de montaje (mm): 37

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS207-4
RS207-5
RS207-6
RS303-5
RS303-6
RS-40
RS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de reinicio Rango de conteo Velocidad de conteo
(cpm)
Tipo de detalles Longitud de montaje
(mm)
Montaje derecha-izquierda
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla9999600Pequeña3730101-6300100Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla99999600Pequeña3730101-6318110Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla999999600Pequeña3737101-6326115Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla99999500Medio2488101-6351205El contador se hace grande para que los números sean más visibles.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla999999500Medio2488101-6369205El contador se hace grande para que los números sean más visibles.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de botón de un toque9999700Tipo de restablecimiento de un toque3930101-6377110-Método de reinicio: tipo de botón de un toque
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de botón de un toque99999700Tipo de restablecimiento de un toque3930101-6385110-Método de reinicio: tipo de botón de un toque

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Mostrador Diámetro del Orificio de Montaje(mm) 4.2 Dirección de rotación Eje derecho en sentido horario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico