(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Parabrisas grande WBC-502

Parabrisas grande WBC-502
  • Descuento por volumen

Soporte de batería: Ninguno
Modelo compatible: Compatible con las series UW y UX
Función de conectividad de computadora: Ninguno (Conexión no disponible)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Opción
Cantidad de embalaje: 1
Función de conexión de impresora: Ninguno (Conexión no disponible)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el parabrisas grande WBC-502, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

321-53537

Número de Parte
321-53537
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Opción Compatible con batería de celda seca Ninguno
Conexión de salida de PC No (no se puede conectar) Conexión de salida de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Cantidad de embalaje(Unidades) 1 Modelo compatible Compatible con UW, serie UX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico