(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SSα S recubierto Estech α Nick

SSα S recubierto Estech α Nick
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de paso semi fino con revestimiento de TiCN. Son posibles períodos prolongados de mecanizado con materiales difíciles de cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSA-5
SSA-7
SSA-9
SSA-10
SSA-11
SSA-12
SSA-13
SSA-14
SSA-15
SSA-16
SSA-17
SSA-18
SSA-19
SSA-20
SSA-22
SSA-25
SSA-28
SSA-30
SSA-32
SSA-35
SSA-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5104670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7164880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92541090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1330412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435416135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540416140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740416140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840416140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945420145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245420145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550425150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855425160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055425165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260432175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560632175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065632185

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico