(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ALα Alpha Nick para aluminio

ALα Alpha Nick para aluminio
  • Descuento por volumen

Ideal para desbastar material de aluminio. Capaz de mecanizar ranuras de hasta 1.5D.

[Caracteristicas]
· Endmill dedicado al mecanizado de fajas de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ALA-6
ALA-8
ALA-10
ALA-12
ALA-15
ALA-16
ALA-18
ALA-20
ALA-25
ALA-30
ALA-35
ALA-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8253880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103031090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230312110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540316140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640316140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840316140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045320145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550325150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3055325165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560432175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065432185

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico