(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un molino de extremo de desbaste de tipo de paso duro. Ideal para corte de surcos de alta resistencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio | Tipo de forma de hoja | Desbaste | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Base Blade Y/N | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente