(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador eléctrico (herramienta recargable, compatible con 12 V)

Destornillador eléctrico (herramienta recargable, compatible con 12 V)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo largo.
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEF-13L

 
Número de Parte
TEF-13L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 13 Longitud total(mm) 155
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Código JAN 4989999252651 Trusco Code 449-8810
Características Tipo largo El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión. Se puede insertar en las tuercas más suavemente que el orificio hexagonal. Masa(g) 130

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEF-13L de la serie Destornillador eléctrico (herramienta recargable, compatible con 12 V).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico