(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toma de doble unidad S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS307DU

Número de Parte
SHS307DU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Dimensiones laterales opuestas(mm) 10 / 12 / 8 / 13 / 14 / 17 / 19 Ángulo de inserción(mm) 6.3
Ancho(mm) 38 Altura(mm) 170 Profundidad(mm) 30
Peso(g) 199 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Se pueden utilizar enchufes de 8 a 14 mm con mango de trinquete de ángulo de inserción 6.35 y con llave de engranaje de 14 mm.
Función 2 Los zócalos de 17/19 mm se pueden utilizar con un mango de trinquete de ángulo de inserción 9.5 y con una llave de engranaje de 17 mm. Función 3 Altamente utilizable en lugares estrechos debido al zócalo extra bajo. Función 4 Los enchufes se pueden quitar e instalar fácilmente de forma segura con una sola acción, ya que el nuevo soporte para enchufes se utiliza en este producto.
Contenido de tamaño 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 mm Especificaciones Soporte de enchufe incluido / Color del clip: rojo y amarillo Material Zócalo: acero al cromo vanadio, clip de soporte del zócalo: poliacetal, riel: hierro
Notas 1 Use los pernos / tuercas que coincidan con el tamaño. Asegúrese de que el receptáculo esté completamente insertado en la base antes de usarlo para evitar una sujeción inclinada o poco profunda contra el perno / tuerca. Notas 2 Inserte el disco cuadrado hasta la raíz. No lo use con herramientas eléctricas como una llave de impacto. No lo use fijando una tubería al mango, ni golpeando con un martillo, etc. Notas 3 No lo use si hay daños como grietas, astillas, abrasión o distorsión. Usar solo para el fin previsto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS307DU de la serie Toma de doble unidad S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico