(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Barra de extensión para herramientas con punta de vástago hexagonal de 6,35 y taladros eléctricos.
[Características]
· Durable para transmitir el impacto a la herramienta de punta conectada.
· La parte hembra de 6,35 mm es del tipo de bloqueo de bola que evita que la herramienta de punta conectada se caiga.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· Se puede utilizar como adaptador de extensión para herramientas con punta de vástago de 6,35 mm.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos profundos y lugares de trabajo estrechos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EEX-150
Modelo del Producto | Otro | Ángulo de inserción(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Material | SCM435 | Peso(g) | 110 |
Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) | 12 | Longitud del cuerpo principal(mm) | 123 | Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) | 202×35 |
Par de garantía(N▪m) | 75 | Características | Tiene la durabilidad de transferir el golpe de impacto a la herramienta de punta adjunta. La parte hembra de 6.35 mm tiene un mecanismo de bloqueo de bola para evitar que se caigan las herramientas de punta unidas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EEX-150 de la serie Barra de extensión para taladro eléctrico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente