(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cruz de pulido【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cruz de pulido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden eliminar fácilmente pequeños rasguños y suciedad para revivir el brillo.
· La fina cera abrasiva y pulidora permite todo, desde el pulido hasta el súper acabado.
· Utilice el tipo de grado de gránulo que se adapte a la aplicación.
[Aplicaciones]
· Para la eliminación general y el acristalamiento de metales y plásticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPS-1000
TPS-15000
TPS-8000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Trusco Code Aplicación

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1000Naranja400-4469Para la eliminación general y el acristalamiento de metales y plásticos.

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

15000Beige400-4493Para la eliminación general de suciedad y acristalamiento de metales y plásticos. Elimina los rasguños y la turbidez en la superficie de los discos como DVD y CD, así como metales, placas y cristales.

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

8000Amarillo400-4485Para la eliminación general de suciedad y acristalamiento de metales y plásticos. Elimina los arañazos y la turbidez en el acero inoxidable, la plata y los plásticos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Agente de glaseado Ancho × largo(mm) 140x140 Cantidad / paquete(hoja) 2
Masa 20 g / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico