(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Microscopio de bolsillo

Microscopio de bolsillo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Microscopio
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Ancho (mm): 13
· Altura (mm): 129

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8040-25

Número de Parte
8040-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Microscopio Aumento(veces) 25 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Ancho(mm) 13 Altura(mm) 129
Campo visual efectivo(mm) 3.3 Material de la lente Vaso Trusco Code 219-1024
Masa(g) 15 Aplicación Inspección de superficies recubiertas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8040-25 de la serie Microscopio de bolsillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico