(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Aumento: aproximadamente 10 a 230 *si está en estrecho contacto con el objeto, enfocado en dos puntos: aproximadamente 50 y 200 aumentos. Para usar con otros aumentos, se recomienda el uso de una herramienta de retención, como un soporte. * No hay limitación de uso entre aprox. 50 a 200 aumentos. Para uso con otros aumentos, se recomienda el uso de un modelo con punta extraíble.
· Resolución-VGA (640 × 480), unos 300.000 píxeles
· Fuente de alimentación-USB2.0
· Escala mínima - 0,001 mm
· Fuente de luz - 8 bombillas LED
· Material de la lente-vidrio
· Tamaño-diámetro 32 x 105 mm
· Peso - 90 gramos
· Equipado con una función de bloqueo, que permite bloquear el aumento configurado en la unidad principal.
· Con función de medición
· Los soportes no están incluidos.
· Diseño de la pieza de conexión para evitar la desconexión del cable.
· Se mejoró la rigidez del cuerpo minimizando el uso de adhesivo.
· Se ha mejorado el movimiento de la imagen durante el ajuste del enfoque. El ajuste preciso ahora es fácil incluso con un gran aumento.
· Se mejoró el movimiento del dial de aumento. El cambio a otra ampliación es suave.
· Microtoque mejorado
· Protección estática
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA755CA-2A
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente