(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Lente

Lente
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Lentes de alta resolución ideales para inspección visual a bajo aumento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-600-12

Número de Parte
L-600-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Accesorio Tamaño de la lente(mm) φ30×47.5 Descripción detallada ■ Tamaños de sensores compatibles: 2/3 "o menos ■ Apertura: F1.4-16 ■ Rango de operación: 0.1 m - ∞ ■ Montaje: montaje C ■ Anillo de montaje C incluido
Características Lentes de alta resolución ideales para la vigilancia visual con un bajo aumento ● La alta resolución garantiza imágenes claras ● Con ajuste de enfoque y distancia de trabajo libremente ajustable. ● Con función de apertura. Brillo y profundidad libremente ajustables.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-600-12 de la serie Lente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico