(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa de aumento - con escala, 5055

Lupa de aumento - con escala, 5055

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 42
· Escala mínima (mm): 0.1
· Ampliación (veces): 10
· Tamaño de lente (mm): ⌀21
· Rango de medicion (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5055
S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Rango de medicion
(mm)
Diámetro mayor
(mm)
Tipo de detalles Espesor
(mm)
Altura completa
(mm)
Diámetro
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Copa lupa10φ212542--52-219-082670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Accesorio----Escala de reemplazo dedicada1.5-35292-38073

Cargando…

  1. 1

Información básica

Con / sin luz LED NA Con / sin escala Disponible Escala minima(mm) 0.1
Material de la lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico