(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Luz LED Lupa SL-22

Luz LED Lupa SL-22

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Lupa de escritorio iluminada
· Ampliación (veces): 2/4
· Tamaño de lente (mm): ⌀95
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL-22

 
Número de Parte
SL-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de brazo Iluminación Espejo de aumento Aumento(veces) 2/4 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ95 Largo del brazo(mm) 310
Peso(g) 593 Material Lente: acrílico Suplemento 1 Abrazadera dedicada con soporte
Sistema de iluminación 16 LED de tipo pequeño Especificación 1 Inalámbrico ya que funciona con 4 pilas AA. El adaptador de CA / CC incluido también permite que la alimentación se suministre desde una toma de corriente de 100 V. Especificación 2 Lente 2x = ø95, lente 4x (interior) = ø25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-22 de la serie Luz LED Lupa SL-22.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico