(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa con flash LED

Lupa con flash LED
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una lupa de gran aumento con luz LED que es conveniente para la medición y la inspección.
· Lente es una sola lámina de vidrio.
· Lente ancha de 80 mm de diámetro.
[Aplicaciones]
· Para inspecciones en lugares oscuros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-L80-LED

Número de Parte
TL-L80-LED
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Aumento(veces) 2 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ80 Longitud total(mm) 232
Trusco Code 394-7581 Masa(g) 185 Material del cuerpo principal Resina ABS
Lámpara de repuesto No reemplazable Fuente de alimentación Baterías C x 2 (se venden por separado) Material de la lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-L80-LED de la serie Lupa con flash LED.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico