(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa Binocular - Tipo Clip.

Lupa Binocular - Tipo Clip.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Tamaño de lente (mm): 45 × 110
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Acrílico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HF-40D
HF-40DE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6417-185325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6 ~ 2417-186144

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA
Tamaño de la lente(mm) 45X110 Material: lente Acrílico Especificaciones Tipo de clip

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico