(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lupa LED de Bolsillo SL-47

Lupa LED de Bolsillo SL-47
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de bolsillo
· Ampliación (veces): 6
· Tamaño de lente (mm): ⌀23
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL-47

 
Número de Parte
SL-47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 10 / 4 / 6 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ23 Tamaño(mm) H60×W31×D25
Peso(g) 26 (Incluidas las baterías) Material Lente: acrílico Batería Batería de botón (AG2) x 4 (LR726) o (SR726W)
Suplemento 1 Con llavero Suplemento 2 Aumento: 4/6/10 (2 hojas en capas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-47 de la serie Lupa LED de Bolsillo SL-47.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico