(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Super suave

Super suave
  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 3
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPS1003-36
SPS1003-46
SPS1003-60
SPS1003-80
SPS1003-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 3
Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Almohadilla dedicada 1 Estrategia de puntos 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico