(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Super Green μ

Super Green μ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 100
· Dimensión de espesor (mm): 2
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Almohadilla dedicada: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGM1002-60
SGM1002-80
SGM100216-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Espesor(mm) 2 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido
Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Almohadilla dedicada 1
Estrategia de puntos 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico