(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Super Skill Touch【25 piezas por paquete】

Super Skill Touch
  • Descuento por volumen

<3M> <Cubitron> se utiliza grano abrasivo, con un rendimiento de molienda excepcional y resistencia al desgaste. Admite versátiles materiales que van desde el acero inoxidable hasta la fundición, con una obstrucción mínima; La cantidad de uso efectivo de la muela mejora significativamente en comparación con los productos convencionales. Una muela flexible de la más alta calidad que demuestra un excelente poder de molienda y una alta economía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS1002-36
SS1002-46
SS1002-60
SS1002-80
SS1002-120
SS100216-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1536SS 1G100 X 2 X 15 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1546SS 1G100 X 2 X 15 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1560SS 1G100 X 2 X 15 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1580SS 1G100 X 2 X 15 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15120SS 1G100 X 2 X 15 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1680SS 1G100 X 2 X 16 80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 100 Espesor(mm) 2 Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero
Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 1
Almohadilla dedicada Use una almohadilla dedicada. Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo <3M> <Cubitron> Producto incorporado <3M> <Cubitron> Producto incorporado
Características Trabajabilidad superior Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico